Ferriethulzen, gemaakt van K5B RMS-303

Artikelcode: RT-175-95-70
Ferriethulzen met een binnendiameter van 9,5 mm en een totale diameter van 17,5 mm


In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Impedance 25 MHz
:
30 Ω
Impedance 100 MHz
:
54 Ω
Binnendiameter
:
9,5 mm
Materiaal
:
K5B RMS-303
Totale diameter
:
17,5 mm
Breedte
:
7,0 mm
Type
:
Toroid Ferrrite Core
Standaard Verpakking: 200

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,345 200 : € 0,207 1000 : € 0,197 5000 : € 0,181 10000 : € 0,161 20000 : € 0,152
essential solutions
delivered