Ferriethulzen, gemaakt van K5B RMS-303

Artikelcode: RT-140-90-50
Ferriethulzen met een binnendiameter van 9,0 mm en een totale diameter van 14,0 mm


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Impedance 25 MHz
:
19 Ω
Impedance 100 MHz
:
37 Ω
Binnendiameter
:
9,0 mm
Materiaal
:
K5B RMS-303
Totale diameter
:
14,0 mm
Breedte
:
5,0 mm
Type
:
Toroid Ferrrite Core
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,92 250 : € 0,916 500 : € 0,824
essential solutions
delivered