Ferriethulzen, gemaakt van K5B RMS-303

Artikelcode: RT-130-71-127
Ferriethulzen met een binnendiameter van 7,1 mm en een totale diameter van 13,0 mm


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Impedance 25 MHz
:
60 Ω
Impedance 100 MHz
:
106 Ω
Binnendiameter
:
7,1 mm
Materiaal
:
K5B RMS-303
Totale diameter
:
13,0 mm
Breedte
:
12,7 mm
Type
:
Toroid Ferrrite Core
Standaard Verpakking: 200

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,58 200 : € 1,42
essential solutions
delivered