Ferriethulzen, gemaakt van K5B RMS-303

Artikelcode: RT-100-70-75
Ferriethulzen met een binnendiameter van 7,0 mm en een totale diameter van 10,0 mm


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Impedance 25 MHz
:
25 Ω
Impedance 100 MHz
:
46 Ω
Binnendiameter
:
7,0 mm
Materiaal
:
K5B RMS-303
Totale diameter
:
10,0 mm
Breedte
:
7,5 mm
Type
:
Toroid Ferrrite Core
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,934 250 : € 0,445 500 : € 0,401
essential solutions
delivered