Ferriethulzen, gemaakt van K5B RMS-303

Artikelcode: RRH-50-22-180
Ferriethulzen met een binnendiameter van 2,2 mm en een totale diameter van 5,0 mm


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Impedance 25 MHz
:
128 Ω
Impedance 100 MHz
:
147 Ω
Binnendiameter
:
2,2 mm
Materiaal
:
K5B RMS-303
Totale diameter
:
5,0 mm
Breedte
:
18,0 mm
Type
:
Sleeve Ferrite Core
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,517 250 : € 0,247 500 : € 0,155 1000 : € 0,146 5000 : € 0,136 10000 : € 0,118 20000 : € 0,11
essential solutions
delivered