Ferriethulzen, gemaakt van K5B RMS-303

Artikelcode: RRH-50-15-110
Ferriethulzen met een binnendiameter van 1,5 mm en een totale diameter van 5,0 mm


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Impedance 25 MHz
:
84 Ω
Impedance 100 MHz
:
119 Ω
Binnendiameter
:
1,5 mm
Materiaal
:
K5B RMS-303
Totale diameter
:
5,0 mm
Breedte
:
11,0 mm
Type
:
Sleeve Ferrite Core
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,532 500 : € 0,254 1000 : € 0,2286
essential solutions
delivered