Ferriethulzen, gemaakt van K5B RMS-303

Artikelcode: RRH-35-13-50
Ferriethulzen met een binnendiameter van 1,3 mm en een totale diameter van 3,5 mm


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Impedance 25 MHz
:
37 Ω
Impedance 100 MHz
:
61 Ω
Binnendiameter
:
1,3 mm
Materiaal
:
K5B RMS-303
Totale diameter
:
3,5 mm
Breedte
:
5,0 mm
Type
:
Sleeve Ferrite Core
Standaard Verpakking: 4000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,294 2000 : € 0,141 4000 : € 0,1269
essential solutions
delivered