Ferriethulzen, gemaakt van K5B RMS-303

Artikelcode: RRH-35-12-70
Ferriethulzen met een binnendiameter van 1,2 mm en een totale diameter van 3,5 mm


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Impedance 25 MHz
:
54 Ω
Impedance 100 MHz
:
84 Ω
Binnendiameter
:
1,2 mm
Materiaal
:
K5B RMS-303
Totale diameter
:
3,5 mm
Breedte
:
7,0 mm
Type
:
Sleeve Ferrite Core
Standaard Verpakking: 2000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,368 1000 : € 0,175 2000 : € 0,1575
essential solutions
delivered