Ferriethulzen

Bevat 3 productsoorten met 210 producten
Verfijnen met Filters Wissen

Impedantie 25 MHz

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(98)

Impedantie 100 MHz

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(117)

Type

Maximale compatibele kabeldiameter

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(8)

Lengte body

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(9)

Buitenhoogte

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(10)

Bekijken 1 - 3
Lijstweergave Rasterweergave
Sorteer op:

Ferriethulzen - Rond zonder Behuizing

Ferriethulzen - Rond zonder Behuizing


Op Voorraad!

  • Gratis Monster
  • 3D CAD
  • Blad met Technische specificaties

Ferriethulzen - Ronde Kunststof Behuizing

Deze ferriethulzen worden gebruikt als onderdrukkingskernen voor ronde kabels en zijn beschikbaar voor vele kabeldiameters. Deze A5-materiaalkernen worden rond de kabel geplaatst en verzwakken elke EMI-emissie. Door de nylon behuizing klikken de kernhelften zo dicht. De kernen kunnen eenvoudig worden geïnstalleerd in apparatuur die achteraf veranderd en getest moet worden. Impedantiewaarden zijn gemeten met een enkele wikkeling.


Op Voorraad!

  • Gratis Monster
  • 3D CAD
  • Blad met Technische specificaties

Ferriethulzen - Vierkante Kunststof Behuizing

Deze ferriethulzen worden gebruikt als onderdrukkingskernen voor ronde kabels en zijn beschikbaar voor vele kabeldiameters. Deze A5-materiaalkernen worden rond de kabel geplaatst en verzwakken elke EMI-emissie. Door de nylon behuizing klikken de kernhelften zo dicht. De kernen kunnen eenvoudig worden geïnstalleerd in apparatuur die achteraf veranderd en getest moet worden. Impedantiewaarden zijn gemeten met een enkele wikkeling.


Op Voorraad!

  • Gratis Monster
  • 3D CAD
  • Blad met Technische specificaties
essential solutions
delivered