NIEUW Tubular Cable, Ring or Spade Terminals: Uninsulated 35.0 mm²

Artikelcode: 1443029
This cable terminal is Uninsulated and is long. Has a M10 head screw size and a cross section of 35.0 mm².


Product is niet meer verkrijgbaar
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Totale breedte
:
16,0 mm
Schroefmaat
:
M10
Dwarsdoorsnedeafmetingen
:
35.0 mm²
Lengte tot middelpunt van het gat
:
33,0 mm
Buislengte
:
16,0 mm
Binnendiameter
:
8,2 mm
Buitendiameter
:
11,0 mm
Type
:
Uninsulated
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Product is niet meer verkrijgbaar
essential solutions
delivered