NIEUW Tubular Cable, Ring or Spade Terminals: Uninsulated 35.0 mm²

Artikelcode: 1443028
This cable terminal is Uninsulated and is long. Has a M8 head screw size and a cross section of 35.0 mm².


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Totale breedte
:
15,7 mm
Schroefmaat
:
M8
Dwarsdoorsnedeafmetingen
:
35.0 mm²
Lengte tot middelpunt van het gat
:
30,7 mm
Buislengte
:
16,0 mm
Binnendiameter
:
8,2 mm
Buitendiameter
:
11,0 mm
Type
:
Uninsulated
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,796 1000 : € 0,619 2000 : € 0,489
essential solutions
delivered