NIEUW Tubular Cable, Ring or Spade Terminals: Uninsulated 25.0 mm²

Artikelcode: 1443025
This cable terminal is Uninsulated and is long. Has a M10 head screw size and a cross section of 25.0 mm².


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Totale breedte
:
16,0 mm
Schroefmaat
:
M10
Dwarsdoorsnedeafmetingen
:
25.0 mm²
Lengte tot middelpunt van het gat
:
30,0 mm
Buislengte
:
13,5 mm
Binnendiameter
:
7,1 mm
Buitendiameter
:
9,5 mm
Type
:
Uninsulated
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,578 1000 : € 0,449 2000 : € 0,355
essential solutions
delivered