NIEUW Tubular Cable, Ring or Spade Terminals: Uninsulated 10.0 mm²

Artikelcode: 1443015
This cable terminal is Uninsulated and is long. Has a M8 head screw size and a cross section of 10.0 mm².


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Totale breedte
:
13,5 mm
Schroefmaat
:
M8
Dwarsdoorsnedeafmetingen
:
10.0 mm²
Lengte tot middelpunt van het gat
:
23,7 mm
Buislengte
:
11,5 mm
Binnendiameter
:
4,7 mm
Buitendiameter
:
6,9 mm
Type
:
Uninsulated
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,334 1000 : € 0,26 2000 : € 0,206
essential solutions
delivered