NIEUW Tubular Cable, Ring or Spade Terminals: Uninsulated 10.0 mm²

Artikelcode: 1443013
This cable terminal is Uninsulated and is long. Has a M5 head screw size and a cross section of 10.0 mm².


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Totale breedte
:
12,0 mm
Schroefmaat
:
M5
Dwarsdoorsnedeafmetingen
:
10.0 mm²
Lengte tot middelpunt van het gat
:
22,0 mm
Buislengte
:
11,5 mm
Binnendiameter
:
4,7 mm
Buitendiameter
:
6,9 mm
Type
:
Uninsulated
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,329 1000 : € 0,255 2000 : € 0,202
essential solutions
delivered