NIEUW Tubular Cable, Ring or Spade Terminals: Uninsulated 35.0 mm²

Artikelcode: 1443007
This cable terminal is Uninsulated and is long. Has a M6 head screw size and a cross section of 35.0 mm².


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Totale breedte
:
18,0 mm
Schroefmaat
:
M6
Dwarsdoorsnedeafmetingen
:
35.0 mm²
Lengte tot middelpunt van het gat
:
31,5 mm
Buislengte
:
17,0 mm
Binnendiameter
:
8,5 mm
Buitendiameter
:
12,0 mm
Type
:
Uninsulated
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,887 1000 : € 0,69 2000 : € 0,545
essential solutions
delivered