NIEUW Tubular Cable, Ring or Spade Terminals: Uninsulated 25.0 mm²

Artikelcode: 1443001
This cable terminal is Uninsulated and is long. Has a M6 head screw size and a cross section of 25.0 mm².


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Totale breedte
:
14,0 mm
Schroefmaat
:
M6
Dwarsdoorsnedeafmetingen
:
25.0 mm²
Lengte tot middelpunt van het gat
:
28,5 mm
Buislengte
:
15,0 mm
Binnendiameter
:
7,0 mm
Buitendiameter
:
10,0 mm
Type
:
Uninsulated
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,633 1000 : € 0,492 2000 : € 0,388
essential solutions
delivered