NIEUW Tubular Cable, Ring or Spade Terminals: Uninsulated 10.0 mm²

Artikelcode: 1442993
This cable terminal is Uninsulated and is long. Has a M10 head screw size and a cross section of 10.0 mm².


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Totale breedte
:
17,0 mm
Schroefmaat
:
M10
Dwarsdoorsnedeafmetingen
:
10.0 mm²
Lengte tot middelpunt van het gat
:
25,5 mm
Buislengte
:
10,0 mm
Binnendiameter
:
4,5 mm
Buitendiameter
:
7,0 mm
Type
:
Uninsulated
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,412 1000 : € 0,321 2000 : € 0,253
essential solutions
delivered