NIEUW Tubular Cable, Ring or Spade Terminals: Uninsulated 6.0 mm²

Artikelcode: 1442987
This cable terminal is Uninsulated and is long. Has a M8 head screw size and a cross section of 6.0 mm².


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Totale breedte
:
14,0 mm
Schroefmaat
:
M8
Dwarsdoorsnedeafmetingen
:
6.0 mm²
Lengte tot middelpunt van het gat
:
22,0 mm
Buislengte
:
8,7 mm
Binnendiameter
:
4,0 mm
Buitendiameter
:
6,0 mm
Type
:
Uninsulated
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,321 1000 : € 0,249 2000 : € 0,197
essential solutions
delivered