NIEUW Tubular Cable, Ring or Spade Terminals: Uninsulated 4.0 mm²

Artikelcode: 1442981
This cable terminal is Uninsulated and is long. Has a M5 head screw size and a cross section of 4.0 mm².


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Totale breedte
:
9,0 mm
Schroefmaat
:
M5
Dwarsdoorsnedeafmetingen
:
4.0 mm²
Lengte tot middelpunt van het gat
:
18,0 mm
Buislengte
:
7,8 mm
Binnendiameter
:
3,0 mm
Buitendiameter
:
5,0 mm
Type
:
Uninsulated
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,234 1000 : € 0,182 2000 : € 0,144
essential solutions
delivered