NIEUW Tubular Cable, Ring or Spade Terminals: Uninsulated 2.5 mm²

Artikelcode: 1442979
This cable terminal is Uninsulated and is long. Has a M8 head screw size and a cross section of 2.5 mm².


In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Totale breedte
:
13,0 mm
Schroefmaat
:
M8
Dwarsdoorsnedeafmetingen
:
2.5 mm²
Lengte tot middelpunt van het gat
:
20,0 mm
Buislengte
:
5,8 mm
Binnendiameter
:
2,3 mm
Buitendiameter
:
4,2 mm
Type
:
Uninsulated
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,235 1000 : € 0,183 2000 : € 0,144
essential solutions
delivered