NIEUW Tubular Cable, Ring or Spade Terminals: Uninsulated 2.5 mm²

Artikelcode: 1442978
This cable terminal is Uninsulated and is long. Has a M6 head screw size and a cross section of 2.5 mm².


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Totale breedte
:
9,5 mm
Schroefmaat
:
M6
Dwarsdoorsnedeafmetingen
:
2.5 mm²
Lengte tot middelpunt van het gat
:
16,0 mm
Buislengte
:
5,8 mm
Binnendiameter
:
2,3 mm
Buitendiameter
:
4,2 mm
Type
:
Uninsulated
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,212 1000 : € 0,165 2000 : € 0,13
essential solutions
delivered