NIEUW Tubular Cable, Ring or Spade Terminals: Uninsulated 1.5 mm²

Artikelcode: 1442974
This cable terminal is Uninsulated and is long. Has a M6 head screw size and a cross section of 1.5 mm².


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Totale breedte
:
9,0 mm
Schroefmaat
:
M6
Dwarsdoorsnedeafmetingen
:
1.5 mm²
Lengte tot middelpunt van het gat
:
16,0 mm
Buislengte
:
5,8 mm
Binnendiameter
:
1,8 mm
Buitendiameter
:
3,3 mm
Type
:
Uninsulated
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,204 1000 : € 0,158 2000 : € 0,125
essential solutions
delivered