NIEUW Cord End Terminal: 2.5 mm² Uninsulated 10,0 mm

Artikelcode: 1443090
This cord end terminal is Uninsulated and is 10,0 mm long. It has a cross section of 2.5 mm².


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Totale Lengte
:
10,0 mm
Binnendiameter
:
2,2 mm
Buitendiameter
:
3,4 mm
Dwarsdoorsnedeafmetingen
:
2.5 mm²
Type
:
Uninsulated
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,0112 10000 : € 0,0087 20000 : € 0,0069
essential solutions
delivered