NIEUW Cord End Terminal: 1.5 mm² Uninsulated 12,0 mm

Artikelcode: 1443086
This cord end terminal is Uninsulated and is 12,0 mm long. It has a cross section of 1.5 mm².


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Totale Lengte
:
12,0 mm
Binnendiameter
:
1,7 mm
Buitendiameter
:
2,8 mm
Dwarsdoorsnedeafmetingen
:
1.5 mm²
Type
:
Uninsulated
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,0129 10000 : € 0,0101 20000 : € 0,008
essential solutions
delivered