NIEUW Cord End Terminal: 1.5 mm² Uninsulated 10,0 mm

Artikelcode: 1443085
This cord end terminal is Uninsulated and is 10,0 mm long. It has a cross section of 1.5 mm².


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Totale Lengte
:
10,0 mm
Binnendiameter
:
1,7 mm
Buitendiameter
:
2,8 mm
Dwarsdoorsnedeafmetingen
:
1.5 mm²
Type
:
Uninsulated
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,0099 10000 : € 0,0077 20000 : € 0,006
essential solutions
delivered