NIEUW Cord End Terminal: 1.0 mm² Uninsulated 8,0 mm

Artikelcode: 1443081
This cord end terminal is Uninsulated and is 8,0 mm long. It has a cross section of 1.0 mm².


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Totale Lengte
:
8,0 mm
Binnendiameter
:
1,4 mm
Buitendiameter
:
2,5 mm
Dwarsdoorsnedeafmetingen
:
1.0 mm²
Type
:
Uninsulated
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,0086 10000 : € 0,0067 20000 : € 0,0053
essential solutions
delivered