NIEUW Cord End Terminal: 1.0 mm² Uninsulated 6,0 mm

Artikelcode: 1443080
This cord end terminal is Uninsulated and is 6,0 mm long. It has a cross section of 1.0 mm².


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Totale Lengte
:
6,0 mm
Binnendiameter
:
1,4 mm
Buitendiameter
:
2,5 mm
Dwarsdoorsnedeafmetingen
:
1.0 mm²
Type
:
Uninsulated
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,0075 10000 : € 0,0058 20000 : € 0,0046
essential solutions
delivered