NIEUW Cord End Terminal: 0.75 mm² Uninsulated 12,0 mm

Artikelcode: 1443079
This cord end terminal is Uninsulated and is 12,0 mm long. It has a cross section of 0.75 mm².


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Totale Lengte
:
12,0 mm
Binnendiameter
:
1,2 mm
Buitendiameter
:
2,3 mm
Dwarsdoorsnedeafmetingen
:
0.75 mm²
Type
:
Uninsulated
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,0124 10000 : € 0,0096 20000 : € 0,0076
essential solutions
delivered