NIEUW Cord End Terminal: 0.75 mm² Uninsulated 6,0 mm

Artikelcode: 1443076
This cord end terminal is Uninsulated and is 6,0 mm long. It has a cross section of 0.75 mm².


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Totale Lengte
:
6,0 mm
Binnendiameter
:
1,2 mm
Buitendiameter
:
2,3 mm
Dwarsdoorsnedeafmetingen
:
0.75 mm²
Type
:
Uninsulated
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,0075 10000 : € 0,0058 20000 : € 0,0046
essential solutions
delivered