NIEUW Cord End Terminal: 0.5 mm² Uninsulated 8,0 mm

Artikelcode: 1443073
This cord end terminal is Uninsulated and is 8,0 mm long. It has a cross section of 0.5 mm².


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Totale Lengte
:
8,0 mm
Binnendiameter
:
1,0 mm
Buitendiameter
:
2,1 mm
Dwarsdoorsnedeafmetingen
:
0.5 mm²
Type
:
Uninsulated
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,0088 10000 : € 0,0068 20000 : € 0,0054
essential solutions
delivered