NIEUW Cord End Terminal: 0.34 mm² Uninsulated 5,0 mm

Artikelcode: 1443070
This cord end terminal is Uninsulated and is 5,0 mm long. It has a cross section of 0.34 mm².


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Totale Lengte
:
5,0 mm
Binnendiameter
:
0,85 mm
Buitendiameter
:
1,8 mm
Dwarsdoorsnedeafmetingen
:
0.34 mm²
Type
:
Uninsulated
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,0109 10000 : € 0,0085 20000 : € 0,0067
essential solutions
delivered