NIEUW Cord End Terminal: 35.0 mm² Insulated 30,0 mm

Artikelcode: 1443066
This cord end terminal is Insulated and is 30,0 mm long. It has a cross section of 35.0 mm².


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Totale Lengte
:
30,0 mm
Binnendiameter
:
8,3 mm
Buitendiameter
:
12,7 mm
Dwarsdoorsnedeafmetingen
:
35.0 mm²
Type
:
Insulated
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,124 500 : € 0,0967 1000 : € 0,0763
essential solutions
delivered