NIEUW Cord End Terminal: 10.0 mm² Insulated 22,0 mm

Artikelcode: 1443059
This cord end terminal is Insulated and is 22,0 mm long. It has a cross section of 10.0 mm².


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Totale Lengte
:
22,0 mm
Binnendiameter
:
4,5 mm
Buitendiameter
:
7,6 mm
Dwarsdoorsnedeafmetingen
:
10.0 mm²
Type
:
Insulated
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,0395 1000 : € 0,0307 2000 : € 0,0243
essential solutions
delivered