NIEUW Cord End Terminal: 6.0 mm² Insulated 26,0 mm

Artikelcode: 1443058
This cord end terminal is Insulated and is 26,0 mm long. It has a cross section of 6.0 mm².


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Totale Lengte
:
26,0 mm
Binnendiameter
:
3,5 mm
Buitendiameter
:
6,3 mm
Dwarsdoorsnedeafmetingen
:
6.0 mm²
Type
:
Insulated
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,041 1000 : € 0,0319 2000 : € 0,0251
essential solutions
delivered