NIEUW Cord End Terminal: 2.5 mm² Insulated 14,0 mm

Artikelcode: 1443050
This cord end terminal is Insulated and is 14,0 mm long. It has a cross section of 2.5 mm².


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Totale Lengte
:
14,0 mm
Binnendiameter
:
2,2 mm
Buitendiameter
:
4,2 mm
Dwarsdoorsnedeafmetingen
:
2.5 mm²
Type
:
Insulated
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,0124 5000 : € 0,0096 10000 : € 0,0076
essential solutions
delivered