NIEUW Cord End Terminal: 1.5 mm² Insulated 16,0 mm

Artikelcode: 1443048
This cord end terminal is Insulated and is 16,0 mm long. It has a cross section of 1.5 mm².


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Totale Lengte
:
16,0 mm
Binnendiameter
:
1,7 mm
Buitendiameter
:
3,5 mm
Dwarsdoorsnedeafmetingen
:
1.5 mm²
Type
:
Insulated
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,0145 5000 : € 0,0113 10000 : € 0,0089
essential solutions
delivered