NIEUW Cord End Terminal: 1.0 mm² Insulated 16,0 mm

Artikelcode: 1443045
This cord end terminal is Insulated and is 16,0 mm long. It has a cross section of 1.0 mm².


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Totale Lengte
:
16,0 mm
Binnendiameter
:
1,4 mm
Buitendiameter
:
3,0 mm
Dwarsdoorsnedeafmetingen
:
1.0 mm²
Type
:
Insulated
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,012 5000 : € 0,0093 10000 : € 0,0073
essential solutions
delivered