NIEUW Cord End Terminal: 0.25 mm² Insulated 12,0 mm

Artikelcode: 1443033
This cord end terminal is Insulated and is 12,0 mm long. It has a cross section of 0.25 mm².


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Totale Lengte
:
12,0 mm
Binnendiameter
:
0,75 mm
Buitendiameter
:
1,8 mm
Dwarsdoorsnedeafmetingen
:
0.25 mm²
Type
:
Insulated
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,0155 5000 : € 0,0121 10000 : € 0,0095
essential solutions
delivered