Plastic Ventilatorbeschermkap met Schroefbevestiging - totale diameter

Artikelcode: RFG-060-T
Dit product voorkomt vuil tussen de ventilatorbladen zodat ze niet vastlopen. De totale diameter bedraagt , en de totale dikte 12,5 mm.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Ventilatorformaat
:
60,0 mm
Mounting Method
:
Schroef
Material Flammability Standard
:
UL94 V-0
Afstand tussen bevestigingsgaten
:
50,1 mm
Hole Diameter
:
4,1 mm
Totale breedte
:
60,5 mm
Totale dikte
:
12,5 mm
Merk
:
Richco
Vorm (alle)
:
Vierkant
Standaard Verpakking: 60

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,44 60 : € 2,005 1000 : € 1,57 5000 : € 1,26 10000 : € 1,02 25000 : € 0,864 50000 : € 0,707
essential solutions
delivered