Plastic Ventilatorbeschermkap met Schroefbevestiging - totale diameter

Artikelcode: RFG-040-T
Dit product voorkomt vuil tussen de ventilatorbladen zodat ze niet vastlopen. De totale diameter bedraagt , en de totale dikte 8,4 mm.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Ventilatorformaat
:
40,0 mm
Mounting Method
:
Schroef
Material Flammability Standard
:
UL94 V-0
Afstand tussen bevestigingsgaten
:
32,2 mm
Hole Diameter
:
4,1 mm
Totale breedte
:
43,0 mm
Totale dikte
:
8,4 mm
Merk
:
Richco
Vorm (alle)
:
Vierkant
Standaard Verpakking: 160

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,10 160 : € 1,72 1000 : € 1,35 5000 : € 1,08 10000 : € 0,879 25000 : € 0,743 50000 : € 0,61
essential solutions
delivered