Ventilatorbeschermkap Inklikmodel - Totale Diameter .

Artikelcode: FGPT-80
Dit product voorkomt vuil tussen de ventilatorbladen zodat ze niet vastlopen. De totale diameter bedraagt .


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Ventilatorformaat
:
80,0 mm
Mounting Method
:
Indrukmodel
Afstand tussen bevestigingsgaten
:
71,0 mm
Hole Diameter
:
4,7 mm
Operating Temperature Range
:
0 to 60 °C
Totale breedte
:
80,0 mm
Totale dikte
:
14,5 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 HB
Merk
:
Richco
Vorm (alle)
:
Vierkant
Standaard Verpakking: 20

Kopen in veelvouden van: 20

20 : € 2,14
essential solutions
delivered