Metalen Ventilatorbeschermkap met Schroefbevestiging - Ventilatorgrootte 60,0 mm

Artikelcode: RCOFM-60
Dit product voorkomt de aanwezigheid van vuil en obstructies in de ventilatorbladen, de ventilatorgrootte is 60,0 mm, de totale dikte bedraagt 4,9 mm.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Ventilatorformaat
:
60,0 mm
Mounting Method
:
Schroef
Afstand tussen bevestigingsgaten
:
50,0 mm
Hole Diameter
:
4,6 mm
Overall Diameter
:
53,2 mm
Totale dikte
:
4,9 mm
Merk
:
Richco
Vorm (alle)
:
Cirkel
Speciale eigenschappen (alle)
:
Electroplated
Style
:
2
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 1,18
essential solutions
delivered