ONLINE CATALOGUS Metalen Ventilatorbeschermkap met Schroefbevestiging - Ventilatorgrootte 25,0 mm

Artikelcode: RCOFM-25
Dit product voorkomt de aanwezigheid van vuil en obstructies in de ventilatorbladen, de ventilatorgrootte is 25,0 mm, de totale dikte bedraagt 2,2 mm.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Ventilatorformaat
:
25,0 mm
Bevestigingsmethode
:
Schroef
Materiaal
:
Elektrolytisch Gecoat Staal
Afstand tussen bevestigingsgaten
:
28,2 mm
Gatdiameter
:
3,2 mm
Totale diameter
:
2,4 mm
Totale dikte
:
2,2 mm
Merk
:
Richco
Vorm (alle)
:
Cirkel
Stijl
:
1
Materiaaltype
:
RMS-261;RMS-229
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 1,02
essential solutions
delivered