Ventilatorpakking - Gatdiameter 5,0 mm

Artikelcode: FMG-3
Deze ventilatorpakking biedt een beschermende afdichting voor uw toepassing met een gatdiameter van 5,0 mm.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Ventilatorformaat
:
120,0 mm
Hardheid
:
40 Shore A
Gatdiameter
:
5,0 mm
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-70 to 150 °C
Merk
:
Richco
Totale dikte
:
32,3 mm
Plaatdikte
:
2,0 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 3,88 100 : € 3,185 1000 : € 2,49 5000 : € 2,08 10000 : € 1,73 25000 : € 1,45 50000 : € 1,20
essential solutions
delivered