Ventilatorpakking - Gatdiameter 5,0 mm

Artikelcode: FGA-70
Deze ventilatorpakking biedt een beschermende afdichting voor uw toepassing met een gatdiameter van 5,0 mm.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Ventilatorformaat
:
70,0 mm
Hardheid
:
40 Shore A
Hole Diameter
:
5,0 mm
Afstand tussen bevestigingsgaten
:
61,5 mm
Operating Temperature Range
:
-70 to 150 °C
Merk
:
Richco
Toepassing(en) (alle)
:
23916
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,476
essential solutions
delivered