Ventilatorpakking - Gatdiameter 4,5 mm

Artikelcode: FGA-50
Deze ventilatorpakking biedt een beschermende afdichting voor uw toepassing met een gatdiameter van 4,5 mm.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Ventilatorformaat
:
50,0 mm
Hardheid
:
40 Shore A
Gatdiameter
:
4,5 mm
Afstand tussen bevestigingsgaten
:
40,0 mm
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-70 to 150 °C
Merk
:
Richco
Toepassing(en) (alle)
:
23916
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,337
essential solutions
delivered