Ventilatorpakking - Gatdiameter 5,0 mm

Artikelcode: FGA-120
Deze ventilatorpakking biedt een beschermende afdichting voor uw toepassing met een gatdiameter van 5,0 mm.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Ventilatorformaat
:
120,0 mm
Hardheid
:
40 Shore A
Gatdiameter
:
5,0 mm
Afstand tussen bevestigingsgaten
:
105,0 mm
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-70 to 150 °C
Merk
:
Richco
Toepassing(en) (alle)
:
23916
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 1,30
essential solutions
delivered