Ventilatorfiltersets - Ventilatorformaat 120,0 mm

Artikelcode: RCP-120-T
De set biedt IP30-bescherming, incl. 1 vingerbescherming, 1 filterdeksel, 1 fijnmazig filter, 1 viltfilter. Het formaat van de ventilator is 120,0 mm, totale breedte 120,6 mm.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Ventilatorformaat
:
120,0 mm
Cilinderbreedte
:
126,3 mm
Depth
:
126,3 mm
Totale breedte
:
120,6 mm
Diameter Bevestigingsgat
:
4,1 mm
Afstand tussen bevestigingsgaten
:
105,5 mm
Includes (All)
:
Vingerbescherming + Filterdeksel + Fijnmazige filter + Vilten filter
Merk
:
Richco
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 8,85
essential solutions
delivered