Ventilatorfiltersets - Ventilatorformaat 60,0 mm

Artikelcode: RCP-060-T
De set biedt IP30-bescherming, incl. 1 vingerbescherming, 1 filterdeksel, 1 fijnmazig filter, 1 viltfilter. Het formaat van de ventilator is 60,0 mm, totale breedte 60,5 mm.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Ventilatorformaat
:
60,0 mm
Kleur
:
Zwart
Cilinderbreedte
:
64,9 mm
Diepte
:
64,9 mm
Totale breedte
:
60,5 mm
Diameter Bevestigingsgat
:
4,1 mm
Afstand tussen bevestigingsgaten
:
50,1 mm
Omvat (alle)
:
Finger guard + Filter cover + Mesh filter + Felt filter
Kap uit vol materiaal
:
40% glas gevuld Nylon 6/6
Fijnmazige filter uit vol materiaal
:
304 roestvrij staal
Filtermateriaal
:
Polyester
Beschermkap uit vol materiaal
:
40% glas gevuld Nylon 6/6
Materiaal beschermkap
:
Nylon
Materiaal fijnmazige filter
:
Roestvrij staal
Afdekkingsmateriaal
:
Nylon
Merk
:
Richco
Standaard Verpakking: 20

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 8,80 20 : € 5,67 200 : € 4,05 400 : € 3,23
essential solutions
delivered