Ventilatorfiltersets - Ventilatorformaat 40,0 mm

Artikelcode: RCP-040-T
De set biedt IP30-bescherming, incl. 1 vingerbescherming, 1 filterdeksel, 1 fijnmazig filter, 1 viltfilter. Het formaat van de ventilator is 40,0 mm, totale breedte 43,0 mm.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Ventilatorformaat
:
40,0 mm
Kleur
:
Zwart
Cilinderbreedte
:
46,5 mm
Diepte
:
46,5 mm
Totale breedte
:
43,0 mm
Diameter Bevestigingsgat
:
4,1 mm
Afstand tussen bevestigingsgaten
:
32,2 mm
Omvat (alle)
:
Finger guard + Filter cover + Mesh filter + Felt filter
Kap uit vol materiaal
:
40% glas gevuld Nylon 6/6
Fijnmazige filter uit vol materiaal
:
304 roestvrij staal
Filtermateriaal
:
Polyester
Beschermkap uit vol materiaal
:
40% glas gevuld Nylon 6/6
Materiaal beschermkap
:
Nylon
Materiaal fijnmazige filter
:
Roestvrij staal
Afdekkingsmateriaal
:
Nylon
Merk
:
Richco
Standaard Verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 6,16 50 : € 3,96 500 : € 2,83 1000 : € 2,26
essential solutions
delivered